??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BES Q40KHU-PAC20B-S04G
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs inductifs
Nomenclature
BALLUFF BES Q40KHU-PAC20B-S04G
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BES03PN
TC
Désignation de l'article
BES Q40KHU-PAC20B-S04G
PX
Vue Produit
45312_00
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Détails techniques
Détails techniques
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Famille de produits
Induktive Standardsensoren
BFORM
Modèle
40x40
W
Poids
0.200 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = 40 x 40 x 65 mm, Style Housing = 40x40, Installation = for flush mounting, Range = 20 mm, Switching output = PNP normally open/normally closed (NO/NC), Switching frequency = 50 Hz, Housing material = Zinc, Die casting PBT, Material sensing surface = PBT, Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code